ZHCSWB9A May 2024 – November 2024 MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唤醒时间 | ||||||
| tWAKE, SLEEP | 从 SLEEP0 到运行的唤醒时间 (1) | 1.5 | us | |||
| 从 SLEEP1 到运行的唤醒时间 (1) | 2.1 | |||||
| 从 SLEEP2 到运行的唤醒时间 (1) | 2.5 | |||||
| tWAKE, STOP | 从 STOP0 到运行的唤醒时间(SYSOSC 启用)(1) | 12.5 | us | |||
| 从 STOP1 到运行的唤醒时间(SYSOSC 启用)(1) | 14.6 | |||||
| 从 STOP2 到运行的唤醒时间(SYSOSC 禁用)(1) | 13.5 | |||||
| tWAKE, STBY | 从 STANDBY0 到运行的唤醒时间 (1) | 15.7 | us | |||
| 从 STANDBY1 到运行的唤醒时间 (1) | 15.7 | |||||
| tWAKEUP, SHDN | 从关断到运行的唤醒时间 (2) | 快速启动启用 | 300 | us | ||
| 快速启动禁用 | 322 | us | ||||
| 异步快速时钟请求时序 | ||||||
| tDELAY | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 SLEEP2 | 0.9 | us | ||
| 模式为 STOP1 | 2.4 | |||||
| 模式为 STOP2 | 0.9 | |||||
| 模式为 STANDBY1 | 3.2 | |||||
| 启动时序 | ||||||
| tSTART, RESET | 器件从复位/上电开始的冷启动时间 (3) | 快速启动启用 | 304 | us | ||
| 快速启动禁用 | 370 | |||||
| NRST 时序 | ||||||
| tRST, BOOTRST | NRST 引脚上用于生成 BOOTRST 的脉冲长度 | ULPCLK≥4MHz | 1.5 | us | ||
| ULPCLK=32kHz | 80 | |||||
| tRST, POR | NRST 引脚上用于生成 POR 的脉冲长度 | 1 | s | |||