| UART0_CTS | I | UART0 允许发送信号 | 8 | 13、18、9 | 11、17、29、38 | 11、17、29、38 | 16、27、36、45、55、7 | 13、23、4、43、60、75 |
| UART0_RTS | O | UART0 准备发送信号 | 11 | 10、12、19 | 12、16、30 | 12、16、30 | 28、37、46、54、8 | 14、22、44、5、76 |
| UART0_RX | I | UART0 接收信号 (RXD) | 1、10 | 15、2 | 19、2 | 19、2 | 34、48、57 | 16、2、29 |
| UART0_TX | O | UART0 发送信号 (TXD) | 24、9 | 1、14 | 1、18、3 | 1、18、3 | 33、35、47、56 | 1、15、28、3 |
| UART1_CTS | I | UART1 允许发送信号 | 17 | 16、25 | 14、22、27、39 | 14、22、27、39 | 17、22、5、50、60 | 18、26、32、41、61、70 |
| UART1_RTS | O | UART1 准备发送信号 | 18 | 17、26 | 15、23、28、40 | 15、23、28、40 | 18、51、6、61 | 19、27、33、42、62 |
| UART1_RX | I | UART1 接收信号 (RXD) | 14、7、8 | 10、13、22、8 | 10、12、17、21、33 | 10、12、17、21、33 | 11、21、44、46、53、55、59 | 12、14、21、23、31、47、55、69 |
| UART1_TX | O | UART1 发送信号 (TXD) | 13、6 | 12、21、7、9 | 11、16、20、32、9 | 11、16、20、32、9 | 10、20、43、45、52、54、58 | 11、13、20、22、30、46、54、68 |
| UART2_CTS | I | UART2 允许发送信号 | 12、17、21、6 | 16、20、25、29、7 | 14、20、27、31、38、39、45、9 | 14、20、27、31、38、39、45、9 | 16、17、26、37、43、5、50、58、9 | 11、18、30、41、45、5、60、61、74 |
| UART2_RTS | O | UART2 准备发送信号 | 11、22、7 | 19、30、8 | 10、15、21、30、41、42、46 | 10、15、21、30、41、42、46 | 19、23、30、36、44、51、59、8 | 12、19、31、4、44、67、71、78 |
| UART2_RX | I | UART2 接收信号 (RXD) | 18、20 | 18、26、28 | 15、26、29、37、40、44 | 15、26、29、37、40、44 | 15、18、25、4、51、7 | 19、40、43、59、62、73 |
| UART2_TX | O | UART2 发送信号 (TXD) | 17、19 | 17、25、27 | 14、25、28、36、39、43 | 14、25、28、36、39、43 | 14、17、24、3、50、6 | 18、39、42、58、61、72 |
| UART3_CTS | I | UART3 允许发送信号 | 19 | 16、27 | 25、27、43 | 25、27、43 | 24、3、5、52 | 20、39、41、52、65、72 |
| UART3_RTS | O | UART3 准备发送信号 | 20 | 17、28 | 26、28、44 | 26、28、44 | 25、4、53、6 | 21、40、42、53、66、73 |
| UART3_RX | I | UART3 接收信号 (RXD) | 21、22 | 17、29、30、31 | 15、28、45、46、47 | 15、28、45、46、47 | 1、26、30、31、51、6 | 19、37、42、64、74、78、79 |
| UART3_TX | O | UART3 发送信号 (TXD) | 21、22 | 18、29、30 | 14、29、45、46 | 14、29、45、46 | 26、30、50、64、7 | 18、36、43、63、74、78 |
| UART4_CTS | I | UART4 允许发送信号 | 5 | 6 | 38、8 | 38、8 | 16、42、64 | 10、36、60 |
| UART4_RTS | O | UART4 准备发送信号 | 17、8 | 13、25、9 | 11、17、39 | 11、17、39 | 1、17、45、55 | 13、23、37、61 |
| UART4_RX | I | UART4 接收信号 (RXD) | | | 37 | 37 | 15、21、63 | 35、59、69 |
| UART4_TX | O | UART4 发送信号 (TXD) | | | 36 | 36 | 14、20、62 | 34、58、68 |