ZHCSWB9A May 2024 – November 2024 MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 | PN 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK_OUT | O | 来自 PMCU 的 CLK_OUT 数字时钟输出 | 18、8、9 | 11、13、14、18、26、31 | 13、17、18、29、40、47 | 13、17、18、29、40、47 | 18、31、49、55、56、63、7 | 17、23、28、35、43、62、79 |
| FCC_IN | I | 频率时钟计数器 (FCC) 输入信号 | 12、24 | 1、11、16、20、9 | 1、11、13、27、31 | 1、11、13、27、31 | 27、28、33、45、49、5、9 | 1、13、17、41、45、75、76 |
| HFCLK_IN | I | 高频时钟数字时钟输入信号 | 10、12 | 12、14、16 | 12、14、16 | 46、50、54 | 14、18、22 | |
| HFXIN | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 9 | 11 | 11 | 45 | 13 | |
| HFXOUT | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 10 | 12 | 12 | 46 | 14 | |
| LFCLK_IN | I | 低频时钟数字时钟输入信号 | 7 | 8 | 10 | 10 | 44 | 12 |
| LFXIN | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 6 | 7 | 9 | 9 | 43 | 11 |
| LFXOUT | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 7 | 8 | 10 | 10 | 44 | 12 |
| ROSC | A | SYSOSC 频率校正环路 (FCL) 外部电阻器信号 | 5 | 6 | 8 | 8 | 42 | 10 |