ZHCSWB9A May 2024 – November 2024 MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
实时时钟的 RTC_A 实例由 32kHz 输入时钟源(通常为低频晶体)提供,并为应用提供时基以及多个 CPU 中断选项。RTC_A 提供与低频子系统 (LFSS) 相关的常见主要特性。
RTC_A 的常见主要特性包括:
表 8-10 显示了该器件支持的 RTC 特性。
| RTC 特性 | RTC_A |
|---|---|
| 电源使能寄存器 | - |
| 实时时钟和日历模式提供秒、分钟、小时、星期、日期和年份信息 | 是 |
| 可选二进制或二进制编码小数 (BCD) 格式 | 是 |
| 闰年修正(1901 年至 2099 年有效) | 是 |
| 两个基于分钟、小时、星期和日期的可定制日历报警中断 | 是 |
| 用于每分钟、每小时、午夜或中午唤醒的间隔报警中断 | 是 |
| 以 4096Hz、2048Hz、1024Hz、512Hz、256Hz 或 128Hz 唤醒的周期性中断 | 是 |
| 以 64Hz、32Hz、16Hz、8Hz、4Hz、2Hz、1Hz 和 0.5Hz 唤醒的周期性中断 | 是 |
| 通过 STOPCLKSTBY 将中断功能降至 STANDBY 模式 | 是 |
| 晶体偏移误差和晶体温度漂移校准(总计高达 ±240ppm) | 是 |
| RTC 时钟输出到引脚以进行校准 (GPIO) | 是 |
| RTC 时钟输出到引脚以进行校准 (TIO) | 是 |
| 用于心跳功能的三位预分频器,具有中断生成功能 | 是 |
| RTC 外部时钟选择,包括未修整的 32kHz、已修整的 512Hz、256Hz 或 1Hz | 是 |
检测到计时器时间戳事件时的 RTC 时间戳捕获,其中包括:
|
是 |
| RTC 计数器锁定功能 | 是 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 中的“RTC”一章。