ZHCSXL2A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVREF | VREF 工作电源电流 | BUFCONFIG = {0, 1},无负载 | 80 | 100 | µA | ||
| TCVREF | VREF 的温度系数(1) | BUFCONFIG = {0, 1} | 80 | ppm/°C | |||
| TCdrift | 长期 VREF 漂移 | 时间 = 1000 小时,BUFCONFIG = {0, 1},T = 25℃ | 300 | ppm | |||
| PSRRDC | VREF 电源抑制比(直流) | VDD = 1.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 1 | 70 | dB | |||
| VDD = 2.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 0 | 60 | ||||||
| Tstartup | VREF 启动时间 | BUFCONFIG = {0, 1},VDD ≥ 2.7 V | 15 | us | |||