ZHCSXL2A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI | ||||||
| fSPI | SPI 时钟频率 | 时钟最大速度 >= 32MHz 1.62V < VDD < 3.6V 外设或控制器模式 |
16(4) | MHz | ||
| DCSCK | SCK 占空比 | 40 | 50 | 60 | % | |
| 控制器 | ||||||
| tSCLK_H/L | SCLK 高电平或低电平时间 | (tSPI/2) - 1 | tSPI/2 | (tSPI/2) + 1 | ns | |
| tCS.LEAD | CS 提前时间,CS 有效至时钟 | SPH=0 | 1 个 SPI 时钟 | ns | ||
| SPH=1 | 1/2 个 SPI 时钟 | |||||
| tCS.LAG | CS 滞后时间,最后一个时钟到 CS 无效 | SPH=0 | 1/2 个 SPI 时钟 | ns | ||
| SPH=1 | 1 个 SPI 时钟 | |||||
| tCS.ACC | CS 访问时间,CS 有效到 PICO 数据输出 | 1/2 个 SPI 时钟 | ns | |||
| tCS.DIS | CS 禁用时间,CS 无效到 PICO 高阻抗 | 1 个 SPI 时钟 | ns | |||
| tSU.CI | POCI 输入数据设置时间(1) | 2.7 < VDD < 3.6V,延迟采样已启用 | 1 | ns | ||
| 1.62 < VDD < 2.7V,延迟采样已启用 | 2.5 | |||||
| 2.7 < VDD < 3.6V,无延迟采样 | 27 | |||||
| 1.62 < VDD < 2.7V,无延迟采样 | 34 | |||||
| tHD.CI | POCI 输入数据保持时间 | 延迟采样已启用 | 26 | ns | ||
| 无延迟采样 | 0 | |||||
| tVALID.CO | PICO 输出数据有效时间(2) | 11.5 | ns | |||
| tHD.CO | PICO 输出数据保持时间(3) | 0 | ns | |||
| 外设 | ||||||
| tCS.LEAD | CS 提前时间,CS 有效至时钟 | 13 | ns | |||
| tCS.LAG | CS 滞后时间,最后一个时钟到 CS 无效 | 1 | ns | |||
| tCS.ACC | CS 访问时间,CS 有效到 POCI 数据输出 | 34.5 | ns | |||
| tCS.DIS | CS 禁用时间,CS 无效到 POCI 高阻抗 | 34.5 | ns | |||
| tSU.PI | PICO 输入数据设置时间 | 16 | ns | |||
| tHD.PI | PICO 输入数据保持时间 | 3 | ns | |||
| tVALID.PO | POCI 输出数据有效时间(2) | 2.7V < VDD < 3.6V | 26 | ns | ||
| 1.62V < VDD < 2.7V | 32.5 | |||||
| tHD.PO | POCI 输出数据保持时间(3) | 5 | ns | |||