ZHCSXL2A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 8-1 提供了每种工作模式下支持的功能。
功能键:
| 工作模式 | RUN | SLEEP | STOP | STANDBY | 关断 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN0 | RUN1 | RUN2 | SLEEP0 | SLEEP1 | SLEEP2 | STOP0 | STOP1 | STOP2 | STANDBY0 | STANDBY1 | |||
| 振荡器 | SYSOSC | EN | DIS | EN | DIS | OPT(1) | EN | DIS | DIS | 关闭 | |||
| LFOSC 或 LFXT | EN(LFOSC 或 LFXT) | 关闭 | |||||||||||
| 时钟 | CPUCLK | 32MHz | 32kHz | DIS | 关闭 | ||||||||
| MCLK 至 PD1 | 32MHz | 32kHz | 32MHz | 32kHz | DIS | 关闭 | |||||||
| ULPCLK 至 PD0 | 32MHz | 32kHz | 32MHz | 32kHz | 4MHz(1) | 4MHz | 32kHz | 32kHz | DIS | 关闭 | |||
| ULPCLK 至 TIMG0/8 | 32MHz | 32kHz | 32MHz | 32kHz | 4MHz(1) | 4MHz | 32kHz | 32kHz | 32kHz(2) | 关闭 | |||
| MFCLK | OPT | DIS | OPT | DIS | OPT | DIS | DIS | 关闭 | |||||
| LFCLK 到 PD0/1 | 32kHz | DIS | 关闭 | ||||||||||
| LFCLK 到 TIMG0/8 | 32kHz | 32kHz(2) | 关闭 | ||||||||||
| LFCLK 监测器 | OPT | 关闭 | |||||||||||
| MCLK 监测器 | OPT | DIS | 关闭 | ||||||||||
| PMU | POR 监测器 | EN | |||||||||||
| BOR 监测器 | EN | 关闭 | |||||||||||
| 内核稳压器 | 全驱动 | 减速驱动 | 低驱动 | 关闭 | |||||||||
| 核心功能 | CPU | EN | DIS | 关闭 | |||||||||
| DMA | OPT | DIS(支持的触发器) | 关闭 | ||||||||||
| 闪存 | EN | DIS | 关闭 | ||||||||||
| SRAM | EN | DIS | 关闭 | ||||||||||
| PD1 外设 | SPI0 | OPT | DIS | 关闭 | |||||||||
| AESADV | OPT | 关闭 | 关闭 | ||||||||||
| CRC-P | OPT | DIS | 关闭 | ||||||||||
| TRNG | OPT | 关闭 | 关闭 | ||||||||||
| PD0 外设 | GPIOA/B(3) | OPT | OPT(2) | 关闭 | |||||||||
| UART0/1 | OPT | OPT(2) | 关闭 | ||||||||||
| I2C0 | OPT | OPT(2) | 关闭 | ||||||||||
| TIMG0/1/8 | OPT | OPT(2) | 关闭 | ||||||||||
| TIMA0 | OPT | DIS | 关闭 | ||||||||||
| WWDT0 | OPT | DIS | 关闭 | ||||||||||
| IWDT | OPT | 关闭 | |||||||||||
| RTC_B | OPT | 关闭 | |||||||||||
| 密钥库 | OPT | 关闭 | |||||||||||
| 模拟 | VREF | OPT | 关闭 | 关闭 | |||||||||
| ADC0 (3) | OPT | NS(支持的触发器) | 关闭 | ||||||||||
| 温度传感器 | OPT | 关闭 | 关闭 | ||||||||||
| IOMUX 和 IO 唤醒 | EN | 具有唤醒功能的 DIS | |||||||||||
| 唤醒源 | 不适用 | 任何 IRQ | PD0 IRQ | IOMUX、NRST、SWD | |||||||||