ZHCSZ75A November 2025 – December 2025 MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117
PRODMIX
这些器件中有三种类型的计时器外设支持以下主要功能:TIMGx(通用计时器)、TIMAx(高级计时器)和 TIMBx(基本计时器)。TIMGx 是 TIMAx 的子集,这意味着计时器实例之间的常见功能是软件兼容的。有关具体配置,请参阅表 8-17:
通用计时器 (TIMGx) 的具体特性包括:
高级计时器 (TIMAx) 的具体特性包括:
基本软件计时器 (TIMBx) 的具体特性包括:
| 计时器名称 | 电源域 | 分辨率 | 预分频器 | 重复计数器 | 捕捉/比较通道 | 相负载 | 影子负载 | 影子 CC | 死区 | 故障 | QEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMG0 | PD0 | 16 位 | 8 位 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| TIMG6 | PD1 | 16 位 | 8 位 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| TIMG7 | PD1 | 16 位 | 8 位 | – | 2 | – | 是 | 是 | – | – | – |
| TIMA0 | PD1 | 16 位 | 8 位 | 8 位 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | – |
| TIMB0 | PD0 | 16 位 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSEL.ETSEL 选择 | PD0 计时器 | PD1 计时器 | ||
|---|---|---|---|---|
| TIMG0 | TIMA0 | TIMG6 | TIMG7 | |
| 0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 |
| 1 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 |
| 2 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 |
| 3 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 |
| 4 至 31 | 保留 | |||
| CTRREGSx.CTL0.CLKSEL | 从事件源进行计数器更新 |
|---|---|
| 0 | 总线时钟 |
| 1 | 计数器 0 溢出 |
| 2 | 计数器 1 溢出 |
| 3 | 计数器 2 溢出 |
| 4 至 8 | 保留 |
| 9 | GPIO0 发布者 1 |
| 10 | GPIO0 发布者 2 |
| 11 | GPIO1 发布者 1 |
| 12 | GPIO1 发布者 2 |
| 13 | DMA 中断 |
| 14 | 保留 |
| 15 | TIMBx 通用事件订阅者 |
| CTRREGSx.CTL0.STARTSEL | 从事件源启动/停止/复位 |
|---|---|
| CTRREGSx.CTL0.STOPSEL | |
| CTRREGSx.CTL0.RESETSEL | |
| 0 | 无操作 |
| 1 | 计数器 0 溢出 |
| 2 | 计数器 1 溢出 |
| 3 | 计数器 2 溢出 |
| 4 至 8 | 保留 |
| 9 | GPIO0 发布者 1 |
| 10 | GPIO0 发布者 2 |
| 11 | GPIO1 发布者 1 |
| 12 | GPIO1 发布者 2 |
| 13 | DMA 中断 |
| 14 | 保留 |
| 15 | TIMBx 通用事件订阅者 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“TIMx”一章