ZHCSZ75A November 2025 – December 2025 MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117
PRODMIX
MSPM0G511x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm®Cortex®-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装或高引脚数封装(高达 64 个引脚)的最高 128KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括USB2.0-FS 接口、数字音频接口、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
这些器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及具有 ECC 和奇偶校验保护功能且高达 32KB 的 SRAM。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。
提供了 USB 2.0 全速接口(具有集成 PHY、时钟源和终端电阻器),以支持兼容的主机模式和无晶体器件模式功能。提供四个可配置的串行接口模块 (UNICOMM),最多支持三个 UART、两个 I2C 或两个 SPI。为各种音频应用提供了数字音频接口,并支持 I2S 和 TDM 等多种协议。
可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式提供了硬件加速功能。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供了一组高性能模拟模块,如一个采样的 12 位 1.6Msps ADC(支持多达 26 个外部通道)、两个片上电压基准(1.4V 或 2.5V)以及一个高速比较器(内置 8 位基准 DAC)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G511x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册。
系统级静电放电 (ESD) 保护必须符合器件级 ESD 规范,以防发生电过应力或对数据或代码存储器造成干扰。有关更多信息,请参阅 MSP430™ 系统级 ESD 注意事项。本应用手册中的准则适用于 MSPM0 MCU。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MSPM0G5115SPMR |
PM(LQFP,64) |
12mm x 12mm |
| MSPM0G5116SPMR | ||
| MSPM0G5117SPMR | ||
| MSPM0G5115SPTR | PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm |
| MSPM0G5116SPTR | ||
| MSPM0G5117SPTR | ||
| MSPM0G5115SRGZR |
RGZ(VQFN,48) |
7mm x 7mm |
| MSPM0G5116SRGZR | ||
| MSPM0G5117SRGZR | ||
| MSPM0G5115SRHBR | RHB(VQFN,32) | 5mm x 5mm |
| MSPM0G5116SRHBR | ||
| MSPM0G5117SRHBR | ||
| MSPM0G5115S28YCJR | YCJ(DSBGA,28) | 2.556mm x 1.637mm |
| MSPM0G5116S28YCJR | ||
| MSPM0G5117S28YCJR | ||
| MSPM0G5115SRUYR | RUY(WQFN,28) | 4mm x 4mm |
| MSPM0G5116SRUYR | ||
| MSPM0G5117SRUYR | ||
| MSPM0G5115SRGER | RGE(VQFN,24) | 4mm x 4mm |
| MSPM0G5116SRGER | ||
| MSPM0G5117SRGER | ||
| MSPM0G5115SDGS20R | DGS(VSSOP,20) | 5.1mm x 4.9mm |
| MSPM0G5116SDGS20R | ||
| MSPM0G5117SDGS20R |