ZHCSZ75A November 2025 – December 2025 MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117
PRODMIX
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | DGS20 引脚 | RUY 引脚 | YCJ 引脚 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2S0_BCLK | IO | 数字音频接口 (I2S0) 位时钟信号 | 10、13、18 | 10、21 | A2、D3 | 18、8 | 13、16、26 | 17、27、40 | 17、27、40 | 18、5、55、63 |
| I2S0_MCLK | IO | 数字音频接口 (I2S0) 辅助输出信号 | 15 | 15、17 | C2、C4 | 12、14 | 20、22 | 24、31、33 | 24、31、33 | 11、2、9 |
| I2S0_WCLK | IO | 数字音频接口 (I2S0) 字时钟信号 | 14、19 | 14、16、23 | C3、G4 | 11、13、19 | 12、19、21、27 | 16、30、32、43 | 16、30、32、43 | 10、24、54、62、8 |
| I2S0_AD0 | IO | 数字音频接口 (I2S0) 音频数据 0 信号 | 11、16 | 11、18、20 | A3、D4、E3 | 15、17、9 | 14、17、23、25 | 18、28、34、39 | 18、28、34、39 | 12、17、56、6、64 |
| I2S0_AD1 | IO | 数字音频接口 (I2S0) 音频数据 0 信号 | 12、17 | 12、13、19 | A4、B4、E4 | 10、16 | 15、18、24、28 | 19、29、35、44 | 19、29、35、44 | 1、13、25、57、7 |