ZHCSZ75A November 2025 – December 2025 MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117
PRODMIX
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | DGS20 引脚 | RUY 引脚 | YCJ 引脚 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK_OUT | O | 来自 PMCU 的 CLK_OUT 数字时钟输出 | 10、11、18、2 | 10、11、13、21、26 | A2、A3、B4、D3、F2 | 18、22、8、9 | 11、13、14、18、26、31 | 13、17、18、29、40、47、5 | 13、17、18、29、40、47、5 | 18、31、39、49、55、56、63、7 |
| FCC_IN | I | 频率时钟计数器 (FCC) 输入信号 | 1、13、8 | 15、25、28、8 | B2、C2、E2、F3 | 12、21、24 | 1、11、16、20、30、9 | 1、11、13、27、31、46 | 1、11、13、27、31、46 | 27、28、30、33、45、49、5、9 |
| HFCLK_IN | I | 高频时钟数字时钟输入信号 | 9 | 9 | B3 | 10、12 | 12、14、16 | 12、14、16 | 46、50、54 | |
| HFXIN | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 8 | 8 | B2 | 9 | 11 | 11 | 45 | |
| HFXOUT | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 9 | 9 | B3 | 10 | 12 | 12 | 46 | |
| LFCLK_IN | I | 低频时钟数字时钟输入信号 | 7 | A1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 44 | |
| LFXIN | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 6 | B1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 43 | |
| LFXOUT | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 7 | A1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 44 | |
| ROSC | A | SYSOSC 频率校正环路 (FCL) 外部电阻器信号 | 7 | 5 | C1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 42 |