ZHCSZ75A November 2025 – December 2025 MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117
PRODMIX
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | DGS20 引脚 | RUY 引脚 | YCJ 引脚 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLRX | I | BSL UART 接收信号 (RXD) | 12 | 12 | A4 | 10 | 15 | 19 | 19 | 57 |
| BSLSCL | IOD | BSL I2C 时钟信号 (SCL) | 1 | D2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| BSLSDA | IOD | BSL I2C 数据信号 (SDA) | 28 | E2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| BSLTX | O | BSL UART 发送信号 (TXD) | 11 | 11 | A3 | 9 | 14 | 18 | 18 | 56 |
| BSLUSB_DM | IO | BSL USB 器件固件更新 (DFU) 减去信号 (USB_DM) | 1 | 25 | F3 | 21 | 30 | 46 | 46 | 30 |
| BSLUSB_DP | IO | BSL USB 器件固件更新 (DFU) 正信号 (USB_DP) | 2 | 26 | F2 | 22 | 31 | 47 | 47 | 31 |
| BSL_invoke | I | BSL 调用信号(如果启用了 BSL,则在 BOOTRST 期间必须为高电平才能实现 BSL 进入,在 BOOTRST 期间必须为低电平以防止发生 BSL 进入) | 15 | 17 | C4 | 14 | 22 | 33 | 33 | 11 |