ZHCSUH5C October 2023 – September 2025 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVREF | VREF 工作电源电流 | BUFCONFIG = {0, 1},无负载 | 189 | 330 | µA | ||
| IDrive | VREF 输出驱动强度 (1) | VREF+ 器件引脚上支持的驱动强度 | 100 | µA | |||
| ISC | VREF 短路电流 | 100 | mA | ||||
| TCVREF | VREF(带隙 + VRBUF)的温度系数(2) | BUFCONFIG = {1} | 80 | ppm/°C | |||
| TCVREF | VREF(带隙 + VRBUF)的温度系数(2) | BUFCONFIG = {0} | 80 | ppm/°C | |||
| TCdrift | 长期 VREF 漂移 | 时间 = 1000 小时,BUFCONFIG = {0, 1},T = 25℃ | 300 | ppm | |||
| PSRRDC | VREF 电源抑制比(直流) | VDD = 1.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 1 | 57 | 63 | dB | ||
| VDD = 2.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 0 | 49 | 53 | |||||
| Vnoise | VREF 输出端的 RMS 噪声(0.1Hz 至 100MHz) | BUFCONFIG = 1 | 500 | µVrms | |||
| BUFCONFIG = 0 | 900 | ||||||
| CVREF | VREF+ 引脚上推荐的 VREF 去耦电容器 (3) (4) (5) | 0.7 | 1 | 1.15 | µF | ||
| Tstartup | VREF 启动时间 | BUFCONFIG = {0, 1},VDD = 2.8V,CVREF = 1µF | 200 | µS | |||
| Trefresh | VREF 外部电容器刷新时间 | 31.25 | |||||