ZHCSUH5C October 2023 – September 2025 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件名称 (1)(4) | 闪存/SRAM (KB) | 鉴定(2) | ADC/通道数 | GPAMP | UART/I2C/SPI | CAN | TIMA | TIMG | GPIO | 封装(封装尺寸)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0G3105QPMRQ1 | 32/16 | Q | 2/17 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 60 | 64 LQFP (12mm × 12mm) |
| M0G3106QPMRQ1 | 64/32 | |||||||||
| M0G3107QPMRQ1 | 128/32 | |||||||||
| M0G3105QPTRQ1 | 32/16 | Q | 2/16 | 1 | 4/2/2 | 1 |
2 |
5 |
44 | 48 LQFP (9mm × 9mm) |
| M0G3106QPTRQ1 | 64/32 | |||||||||
| M0G3107QPTRQ1 | 128/32 | |||||||||
| M0G3105QRGZRQ1 | 32/16 | Q | 2/16 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 44 | 48 VQFN (7mm × 7mm) (5) |
| M0G3106QRGZRQ1 | 64/32 | |||||||||
| M0G3107QRGZRQ1 | 128/32 | |||||||||
| M0G3105QRHBRQ1 | 32/16 | Q | 2/11 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 32 VQFN (5mm × 5mm) (5) |
| M0G3106QRHBRQ1 | 64/32 | |||||||||
| M0G3107QRHBRQ1 | 128/32 | |||||||||
| M0G3105QDGS32RQ1 | 32/16 | Q | 2/11 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 32 VSSOP (8.1mm × 4.9mm) |
| M0G3106QDGS32RQ1 | 64/32 | |||||||||
| M0G3107QDGS32RQ1 | 128/32 | |||||||||
| M0G3105QDGS28RQ1 | 32/16 | Q | 2/11 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 28 VSSOP (7.1mm × 4.9mm) |
| M0G3106QDGS28RQ1 | 64/32 | |||||||||
| M0G3107QDGS28RQ1 | 128/32 | |||||||||
| M0G3105QDGS20RQ1 | 32/16 | Q | 2/6 | 1 | 3/2/1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 20 VSSOP (5.1mm × 4.9mm) |
| M0G3106QDGS20RQ1 | 64/32 | |||||||||
| M0G3107QDGS20RQ1 | 128/32 |