ZHCSUH5C October 2023 – September 2025 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 8-7 列出了可用的外设和每个外设的寄存器基地址。
| 外设名称 | 基址 | 尺寸 |
|---|---|---|
| VREF | 0x40030000 | 0x2000 |
| WWDT0 | 0x40080000 | 0x2000 |
| WWDT1 | 0x40082000 | 0x2000 |
| TIMG0 | 0x40084000 | 0x2000 |
| TIMG8 | 0x40090000 | 0x2000 |
| RTC | 0x40094000 | 0x2000 |
| GPIO0 | 0x400A0000 | 0x2000 |
| GPIO1 | 0x400A2000 | 0x2000 |
| SYSCTL | 0x400AF000 | 0x3000 |
| DEBUGSS | 0x400C7000 | 0x2000 |
| 事件 | 0x400C9000 | 0x3000 |
| NVMNW | 0x400CD000 | 0x2000 |
| I2C0 | 0x400F0000 | 0x2000 |
| I2C1 | 0x400F2000 | 0x2000 |
| UART1 | 0x40100000 | 0x2000 |
| UART2 | 0x40102000 | 0x2000 |
| UART0 | 0x40108000 | 0x2000 |
| MCPUSS | 0x40400000 | 0x2000 |
| WUC | 0x40424000 | 0x1000 |
| IOMUX | 0x40428000 | 0x2000 |
| DMA | 0x4042A000 | 0x2000 |
| CRC | 0x40440000 | 0x2000 |
| AES | 0x40442000 | 0x2000 |
| TRNG | 0x40444000 | 0x2000 |
| SPI0 | 0x40468000 | 0x2000 |
| SPI1 | 0x4046A000 | 0x2000 |
| UART3 | 0x40500000 | 0x2000 |
| CAN-FD | 0x40508000 | 0x8000 |
| ADC0 | 0x40000000 | 0x1000 |
| ADC1 | 0x40002000 | 0x1000 |
| ADC0(1) | 0x40556000 | 0x1000 |
| ADC1(1) | 0x40558000 | 0x1000 |
| TIMA0 | 0x40860000 | 0x2000 |
| TIMA1 | 0x40862000 | 0x2000 |
| TIMG6 | 0x40868000 | 0x2000 |
|
TIMG7 |
0x4086A000 |
0x2000 |
| TIMG12 | 0x40870000 | 0x2000 |