ZHCSUH5C October 2023 – September 2025 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | MCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| RUN 模式 | |||||||||||||
| IDDRUN | MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,CoreMark,从闪存执行 | 80MHz | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | mA | |||||
| 48MHz | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | ||||||||
| MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | |||||||
| 4MHz | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | ||||||||
| MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,CoreMark,从 SRAM 执行 | 80MHz | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7 | |||||||
| 48MHz | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | ||||||||
| MCLK=SYSOSC、CoreMark,从 SRAM 执行 | 32MHz | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | |||||||
| 4MHz | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | ||||||||
| IDDRUN,每 MHz | MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,CoreMark,从闪存执行 | 80MHz | 100 | 101 | 103 | 105 | 109 | uA/MHz | |||||
| MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,While(1),从闪存执行 | 80MHz | 54 | 63 | 55 | 66 | 57 | 70 | 58 | 78 | 64 | 85 | ||
| SLEEP 模式 | |||||||||||||
| IDDSLEEP | MCLK=SYSPLL,SYSPLLREF=SYSOSC,CPU 暂停 | 80MHz | 3127 | 3280 | 3189 | 3400 | 3334 | 3893 | 3474 | 4402 | 3800 | 5509 | uA |
| 48MHz | 2134 | 2416 | 2183 | 2500 | 2325 | 2885 | 2465 | 3404 | 2785 | 4400 | uA | ||
| MCLK=SYSOSC,CPU 暂停 | 32MHz | 1436 | 1525 | 1473 | 1593 | 1608 | 2113 | 1745 | 2626 | 2094 | 3731 | uA | |
| MCLK=SYSOSC,CPU 暂停 | 4MHz | 463 | 530 | 487 | 620 | 662 | 1220 | 738 | 1640 | 1640 | 2834 | uA | |
| IDDSLEEP,每 MHz | MCLK=SYSPLL, SYSPLLREF=SYSOSC,CPU 暂停 |
80MHz | 39 | 40 | 42 | 43 | 48 | uA/MHz | |||||