ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | 积分线性误差 (INL) | 外部基准(2) | -2 | 2 | LSB | ||
| ED | 微分线性误差 (DNL) 保证无丢码 |
外部基准(2) | -1 | 1 | LSB | ||
| EO | 偏移误差 | 内部或外部基准 (2)(3) | -3.5 | 3.5 | mV | ||
| EG | 增益误差 | 外部基准,VRSEL = 1h (2) | -4 | 4 | LSB | ||