ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

| 器件 | 封装类型 | 封装名称 | 引脚 | SPQ | 器件阵列矩阵 | 最高温度(摄氏度) | L (mm) | W (mm) | K0 (μm) | P1 (mm) | CL (mm) |
CW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPM0G1518SPM | PM | LQFP | 64 | 160 | 8x20 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 15.2 | 13.1 | 13 |