ZHCSXB3C November 2024 – September 2026 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
器件中的比较器外设会比较两个输入端子上的电压电平,并根据该比较提供数字输出。它支持以下主要特性:
| CTL2.BLANKSRC | 消隐源 |
|---|---|
| 1 | TIMA0.CC2 |
| 2 | TIMA0.CC3 |
| 3 | TIMA1.CC1 |
| 4 | TIMG12.CC1 |
| 5 | TIMG6.CC1 |
| 6 | TIMG7.CC1 |
| IPSEL/IMSEL 位 | 正极端子输入 | 负极端子输入 |
|---|---|---|
| 0x0 | COMP0_IN0+ | COMP0_IN0- |
| 0x1 | COMP0_IN1+ | COMP0_IN1- |
| 0x2 | COMP0_IN2+ | COMP0_IN2- |
| 0x3 | DAC_OUT/COMP0_IN3+(1) | - |
| 0x5 | - | 温度传感器 |
| 0x7 | COMP1 正极端子信号 | - |
| IPSEL/IMSEL 位 | 正极端子输入 | 负极端子输入 |
|---|---|---|
| 0x0 | COMP1_IN0+ | COMP1_IN0- |
| 0x1 | COMP1_IN1+ | COMP1_IN1- / VREF+ |
| 0x2 | COMP1_IN2+ | COMP1_IN2- |
| 0x3 | DAC_OUT/COMP1_IN3+(1) | - |
| 0x7 | COMP0 正极端子信号 | - |
| IPSEL/IMSEL 位 | 正极端子输入 | 负极端子输入 |
|---|---|---|
| 0x0 | COMP2_IN0+ | COMP2_IN0- |
| 0x1 | COMP2_IN1+ | COMP2_IN1- / VREF- |
有关器件模拟连接的更多信息,请参阅节 8.33。
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“COMP”一章。