| UART0_CTS | I | UART0 允许发送信号 | 13、18、9 | A8、B3、C1、C9、J1、K8 | B2、B3、B5、E4 | 11、17、29、38 | 11、17、29、38 | 16、27、36、45、55、7 | 13、23、4、43、60、75 | 18、28、4、53、75、95 |
| UART0_RTS | O | UART0 准备发送信号 | 10、12、19 | A9、B1、D10、D4、K7 | A2、B6 | 12、16、30 | 12、16、30 | 28、37、46、54、8 | 14、22、44、5、76 | 19、27、5、54、96 |
| UART0_RX | I | UART0 接收信号 (RXD) | 15、2 | A3、C4、C7、E9 | A4、F2 | 19、2、5 | 19、2、5 | 34、39、48、57 | 16、2、29、7 | 2、21、34、7 |
| UART0_TX | O | UART0 发送信号 (TXD) | 1、14 | C3、C6、D3、E7 | A3、F1 | 1、18、3 | 1、18、3 | 33、35、47、56 | 1、15、28、3 | 1、20、3、33 |
| UART1_CTS | I | UART1 允许发送信号 | 16、25 | C8、D7、F9、G1、J10、J2 | A5、C3、C4、G5 | 14、22、27、39 | 14、22、27、39 | 17、22、5、50、60 | 18、26、32、41、61、70 | 23、31、42、51、76、85 |
| UART1_RTS | O | UART1 准备发送信号 | 17、26 | A10、D8、G7、H2、K10 | A6、C2、D3、F5 | 15、23、28、40 | 15、23、28、40 | 18、51、6、61 | 19、27、33、42、62 | 24、32、43、52、77 |
| UART1_RX | I | UART1 接收信号 (RXD) | 10、13、22、8 | A7、A9、B8、C9、F8、H1、H8、K3 | A1、A2、B3、B4、E5 | 10、12、17、21、33 | 10、12、17、21、33 | 11、21、44、46、53、55、59 | 12、14、21、23、31、47、55、69 | 17、19、26、28、41、57、70、84 |
| UART1_TX | O | UART1 发送信号 (TXD) | 12、21、7、9 | A6、A8、D10、D9、E10、G2、J7、K4 | B1、B2、D4 | 11、16、20、32、9 | 11、16、20、32、9 | 10、20、43、45、52、54、58 | 11、13、20、22、30、46、54、68 | 16、18、25、27、40、56、69、83 |
| UART3_CTS | I | UART3 允许发送信号 | 16、27 | D9、E1、G4、G6、G8、J10 | A5、G4 | 25、27、43 | 25、27、43 | 24、3、5、52 | 20、39、41、52、65、72 | 25、49、51、67、80、92 |
| UART3_RTS | O | UART3 准备发送信号 | 17、28 | B8、E2、F4、G5、J8、K10 | A6、F4 | 26、28、44 | 26、28、44 | 25、4、53、6 | 21、40、42、53、66、73 | 26、50、52、68、81、93 |
| UART3_RX | I | UART3 接收信号 (RXD) | 17、29、30、31 | B2、C2、D1、D8、G3、H10、K10 | A6、C2、F3、G2、G3 | 15、28、45、46、47 | 15、28、45、46、47 | 1、26、30、31、51、6 | 19、37、42、64、74、78、79 | 24、47、52、79、94、98、99 |
| UART3_TX | O | UART3 发送信号 (TXD) | 18、29、30 | C2、C8、D1、G10、H3、K8 | B5、C3、F3、G3 | 14、29、45、46 | 14、29、45、46 | 26、30、50、64、7 | 18、36、43、63、74、78 | 23、46、53、78、94、98 |
| UART4_CTS | I | UART4 允许发送信号 | 6 | A5、G10、J1 | C1、E4 | 38、8 | 38、8 | 16、42、64 | 10、36、60 | 15、46、75 |
| UART4_RTS | O | UART4 准备发送信号 | 13、25、9 | A8、C9、H10、J2 | B2、B3、G5 | 11、17、39 | 11、17、39 | 1、17、45、55 | 13、23、37、61 | 18、28、47、76 |
| UART4_RX | I | UART4 接收信号 (RXD) | | G9、H1、K1 | D5 | 37 | 37 | 15、21、63 | 35、59、69 | 45、74、84 |
| UART4_TX | O | UART4 发送信号 (TXD) | | F10、G2、K2 | G6 | 36 | 36 | 14、20、62 | 34、58、68 | 44、73、83 |
| UART5_CTS | I | UART5 允许发送信号 | | C3、D7 | | 3 | 3 | 35 | 26、3 | 3、31 |
| UART5_RTS | O | UART5 准备发送信号 | | A10、B3 | | | | 36 | 27、4 | 32、4 |
| UART5_RX | I | UART5 接收信号 (RXD) | 1 | D3、D6、E8 | F1 | 1 | 1 | 33 | 1、24 | 1、14、29 |
| UART5_TX | O | UART5 发送信号 (TXD) | 2 | B9、C4、F6 | F2 | 2 | 2 | 34 | 2、25 | 2、30、37 |
| UART6_CTS | I | UART6 允许发送信号 | | D7、E4、G1 | | | | 22 | 26、70 | 31、85、89 |
| UART6_RTS | O | UART6 准备发送信号 | | A10、F1、F2 | | 42 | 42 | 23 | 27、71 | 32、86、90 |
| UART6_RX | I | UART6 接收信号 (RXD) | | E8、F5、G2 | | | | 20 | 24、68 | 29、83、87 |
| UART6_TX | O | UART6 发送信号 (TXD) | | B9、E5、H1 | | | | 21 | 25、69 | 30、84、88 |
| UART7_CTS | I | UART7 允许发送信号 | 16、20、25、29、7 | A6、C8、D1、D4、E10、H7、J1、J10、J2 | A5、B1、C3、C5、E4、F3、G5 | 14、20、27、31、38、39、45、9 | 14、20、27、31、38、39、45、9 | 16、17、26、37、43、5、50、58、9 | 11、18、30、41、45、5、60、61、74 | 16、23、40、5、51、55、75、76、94 |
| UART7_RTS | O | UART7 准备发送信号 | 19、30、8 | A7、B3、C2、D8、F2、F3、F8、K7 | A1、B4、B6、C2、E3、G3 | 10、15、21、30、41、42、46 | 10、15、21、30、41、42、46 | 19、23、30、36、44、51、59、8 | 12、19、31、4、44、67、71、78 | 17、24、4、41、54、82、86、98 |
| UART7_RX | I | UART7 接收信号 (RXD) | 18、26、28 | D8、E2、H2、J8、K1、K8 | B5、C2、D5、F4、F5 | 15、26、29、37、40、44 | 15、26、29、37、40、44 | 15、18、25、4、51、7 | 19、40、43、59、62、73 | 24、50、53、74、77、93 |
| UART7_TX | O | UART7 发送信号 (TXD) | 17、25、27 | C8、E1、G8、J2、K10、K2 | A6、C3、G4、G5、G6 | 14、25、28、36、39、43 | 14、25、28、36、39、43 | 14、17、24、3、50、6 | 18、39、42、58、61、72 | 23、49、52、73、76、92 |