ZHCSSC6D February 2023 – October 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(ADC) | 模拟输入电压范围(1) | 适用于所有 ADC 模拟输入引脚 | 0 | VDD | V | |
| VR+ | ADC 正基准电压 | 来自 VDD 的 VR+ | VDD | V | ||
| 来自外部基准引脚的 VR+ (VREF+) | 1.4 | VDD | V | |||
| 来自内部基准的 VR+ (VREF) | VREF | V | ||||
| VR- | ADC 负基准电压 | 0 | V | |||
| FS | ADC 采样频率 | RES = 0x0(12 位模式) | 4 | Msps | ||
| RES = 0x1(10 位模式) | 4 | |||||
| RES = 0x2(8 位模式),SCOMP = 2 | 5.3 | |||||
| I(ADC) | 流入 VDD 端子的 工作电源电流 |
FS = 4MSPS,VR+ = VDD | 1.75(2) | mA | ||
| CS/H | ADC 采样保持电容 | 3.3 | pF | |||
| Rin | ADC 输入电阻 | 0.5 | kΩ | |||
| ENOB | 有效位数 | f_in = 10KHz,外部基准 (3) | 10.9 | 11.1 | 位 | |
| f_in = 10KHz,外部基准 (3),硬件均值计算已启用,16 个样本和 2 位移位 | 12.3 | 12.5 | ||||
| f_in = 10KHz,内部基准,VR+ = VREF = 2.5V (VRSEL = 1h)(5) | 9.9 | 10.8 | ||||
| f_in = 10KHz,内部基准,VR+ = VREF = 2.5V (VRSEL = 2h) | 9.2 | |||||
| SNR | 信噪比 | f_in = 10KHz,外部基准 (3) | 68 | dB | ||
| f_in = 10KHz,外部基准 (3),硬件均值计算已启用,16 个样本和 2 位移位 | 78 | |||||
| f_in = 10KHz,内部基准,VR+ = VREF = 2.5V (VRSEL = 1h)(5) | 66 | |||||
| f_in = 10KHz,内部基准,VR+ = VREF = 2.5V (VRSEL = 2h) | 57 | |||||
| PSRRDC | 电源抑制比(直流) | 外部基准电压(3),VDD = VDD(min) 至 VDD(max) | 62 | dB | ||
| VDD = VDD(min) 至 VDD(max) 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V |
53 | |||||
| PSRRAC | 电源抑制比(交流) | 外部基准(3),1kHz 时 ΔVDD = 0.1V | 61 | dB | ||
| 1kHz 时 ΔVDD = 0.1V 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V |
52 | |||||
| Twakeup | ADC 唤醒时间 | 假设内部基准处于运行状态 | 5 | us | ||
| VSupplyMon | 电源监测器分压器 (VDD/3) 精度 | ADC 输入通道:电源监测器(4)(6) | -1.5 | 1.5 | % | |
| ISupplyMon | 电源监测器分压器电流消耗 | ADC 输入通道:电源监测器 | 10 | uA | ||