ZHCSSC6D February 2023 – October 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 8-1 提供了每种工作模式下支持的功能。
功能键:
| 工作模式 | RUN | SLEEP | STOP | STANDBY | 关断 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN0 | RUN1 | RUN2 | SLEEP0 | SLEEP1 | SLEEP2 | STOP0 | STOP1 | STOP2 | STANDBY0 | STANDBY1 | ||||
| 振荡器 | SYSOSC | EN | DIS | EN | DIS | OPT(1) | EN | DIS | DIS | 关闭 | ||||
| LFOSC 或 LFXT | EN(LFOSC 或 LFXT) | 关闭 | ||||||||||||
| HFXT | OPT | DIS | OPT | DIS | DIS | DIS | 关闭 | |||||||
| SYSPLL | OPT | DIS(4) | OPT | DIS(4) | DIS(4) | DIS(4) | 关闭 | |||||||
| 时钟 | CPUCLK | 80MHz | 32KHz | DIS | 关闭 | |||||||||
| MCLK 至 PD1 | 80MHz | 32KHz | 80MHz | 32KHz | DIS | 关闭 | ||||||||
| ULPCLK 至 PD0 | 40MHz | 32KHz | 40MHz | 32KHz | 4MHz(1) | 4MHz | 32KHz | 32KHz | DIS | 关闭 | ||||
| ULPCLK 至 TIMG0/8 | 40MHz | 32KHz | 40MHz | 32KHz | 4MHz(1) | 4MHz | 32KHz | 32KHz | 32KHz(2) | 关闭 | ||||
| RTCCLK | 32KHz | 关闭 | ||||||||||||
| MFCLK | OPT | DIS | OPT | DIS | OPT | DIS | DIS | 关闭 | ||||||
| MFPCLK | OPT | DIS | OPT | DIS | OPT | DIS | DIS | 关闭 | ||||||
| LFCLK 到 PD0/1 | 32KHz | DIS | 关闭 | |||||||||||
| LFCLK 到 TIMG0/8 | 32KHz | 32KHz(2) | 关闭 | |||||||||||
| LFCLK 监测器 | OPT | 关闭 | ||||||||||||
| MCLK 监测器 | OPT | DIS | 关闭 | |||||||||||
| PMU | POR 监测器 | EN | ||||||||||||
| BOR 监测器 | EN | 关闭 | ||||||||||||
| 内核稳压器 | 全驱动 | 减速驱动 | 低驱动 | 关闭 | ||||||||||
| 核心功能 | CPU | EN | DIS | 关闭 | ||||||||||
| DMA | OPT | DIS(支持的触发器) | 关闭 | |||||||||||
| 闪存 | EN | DIS | 关闭 | |||||||||||
| SRAM | EN | DIS | 关闭 | |||||||||||
| PD1 外设 | UART3 | OPT |
DIS |
关闭 |
||||||||||
| SPI0/1 | OPT |
DIS |
关闭 |
|||||||||||
| TIMA0/1 | OPT | 关闭 | 关闭 | |||||||||||
| TIMG6/7/12 | OPT | 关闭 | 关闭 | |||||||||||
| CRC | OPT | DIS | 关闭 | |||||||||||
| PD0 外设 | GPIOA/B(3) | OPT | OPT(2) | 关闭 | ||||||||||
| UART0/1/2 | OPT | OPT(2) | 关闭 | |||||||||||
| I2C0/1 | OPT | OPT(2) | 关闭 | |||||||||||
| TIMG0/8 | OPT | OPT(2) | 关闭 | |||||||||||
| WWDT0/1 | OPT | DIS | 关闭 | |||||||||||
| RTC | OPT | 关闭 | ||||||||||||
| 模拟 | VREF | OPT | 关闭 | |||||||||||
| ADC0/1(3) | OPT | NS(支持的触发器) | 关闭 | |||||||||||
| GPAMP | OPT | NS | 关闭 | |||||||||||
| TEMP 传感器 | OPT | 关闭 | 关闭 | |||||||||||
| IOMUX 和 IO 唤醒 | EN | 具有唤醒功能的 DIS | ||||||||||||
| 唤醒源 | 不适用 | 任何 IRQ | PD0 IRQ | IOMUX、NRST、SWD | ||||||||||