ZHCSSC6D February 2023 – October 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低频晶体振荡器 (LFXT) | ||||||
| fLFXT | LFXT 频率 | 32768 | Hz | |||
| DCLFXT | LFXT 占空比 | 30 | 70 | % | ||
| OALFXT | LFXT 晶体振荡容差 | 419 | kΩ | |||
| CL, eff | 集成的有效负载电容(1) | 1 | pF | |||
| tstart, LFXT | LFXT 启动时间 | 1000 | ms | |||
| ILFXT | LFXT 电流消耗 | XT1DRIVE=0,LOWCAP=1 | 200 | nA | ||
| 低频数字时钟输入 (LFCLK_IN) | ||||||
| fLFIN | LFCLK_IN 频率 (2) | SETUSEEXLF=1 | 29491 | 32768 | 36045 | Hz |
| DCLFIN | LFCLK_IN 占空比 (2) | SETUSEEXLF=1 | 40 | 60 | % | |
| LFCLK 监测器 | ||||||
| fFAULTLF | LFCLK 监视器故障频率(3) | MONITOR=1 | 2800 | 4200 | 8400 | Hz |