ZHCS897K July 2009 – September 2018 MSP430F5500 , MSP430F5501 , MSP430F5502 , MSP430F5503 , MSP430F5504 , MSP430F5505 , MSP430F5506 , MSP430F5507 , MSP430F5508 , MSP430F5509 , MSP430F5510
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I(SVSL) | SVSL current consumption | SVSLE = 0, PMMCOREV = 2 | 0 | nA | ||
| SVSLE = 1, PMMCOREV = 2, SVSLFP = 0 | 200 | |||||
| SVSLE = 1, PMMCOREV = 2, SVSLFP = 1 | 2.0 | µA | ||||
| tpd(SVSL) | SVSL propagation delay | SVSLE = 1, dVCORE/dt = 10 mV/µs,
SVSLFP = 1 |
2.5 | µs | ||
| SVSLE = 1, dVCORE/dt = 1 mV/µs,
SVSLFP = 0 |
20 | |||||
| t(SVSL) | SVSL on or off delay time | SVSLE = 0 → 1, SVSLFP = 1 | 12.5 | µs | ||
| SVSLE = 0 → 1, SVSLFP = 0 | 100 | |||||