ZHCSNP1A March 2021 – October 2021 MCT8316Z
PRODUCTION DATA
MCT8316Z 为要驱动 12V 至 24V 有刷直流电机的客户提供了一种单芯片无代码含传感器梯形解决方案。MCT8316Z 集成了三个 1/2 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧和低侧相结合),可提供大功率驱动能力。电流通过集成电流检测功能检测,无需再使用外部功率检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理系列能够为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
MCT8316Z 在固定功能状态机中实现含传感器梯形控制,因此无需外部微控制器即可使无刷直流电机转动。该器件集成了三个用于位置感应的模拟霍尔比较器,以实现含传感器梯形 BLDC 电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。速度可以通过 PWM 输入进行控制。
MCT8316Z 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考Section 9.1。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| MCT8316ZR(2) | VQFN (40) | 7.00mm x 5.00mm |
| MCT8316ZT | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |