ZHCSUA7A December 2023 – June 2024 MCT8314Z
PRODUCTION DATA
放置大容量电容器时应尽量缩短通过电机驱动器器件的大电流路径的距离。连接金属布线宽度应尽可能宽,并且在连接 PCB 层时应使用许多过孔。这些做法最大限度地减少了电感并允许大容量电容器提供大电流。
电荷泵和 AVDD 电容器等低容值电容器应为陶瓷电容器,并应靠近器件引脚放置。
大电流器件输出应使用宽金属布线。
为减少大瞬态电流进入小电流信号路径的噪声耦合和 EMI 干扰,应在 PGND 和 AGND 之间分区接地。TI 建议将所有非功率级电路(包括散热焊盘)连接到 AGND,以降低寄生效应并改善器件的功率耗散。确保接地端通过网络连接或宽电阻器连接,减小电压偏移并保持栅极驱动器性能。
器件散热焊盘应焊接到 PCB 顶层地平面。应使用多个过孔连接到较大的底层接地平面。使用大金属平面和多个过孔有助于散发器件中产生的 I2× RDS(on) 热量。
为了提高热性能,请在 PCB 的所有可能层上尽可能地增大连接到散热焊盘接地端的接地面积。使用较厚的覆铜可以降低结至空气热阻并改善芯片表面的散热。
VQFN 封装的建议布局示例 展示了 MCT8314Z 的布局示例。