ZHCSUA7A December 2023 – June 2024 MCT8314Z
PRODUCTION DATA
MCT8314Z 为要驱动 12V 至 24V 有刷直流电机的客户提供了一种单芯片无代码含传感器梯形换向器件。MCT8314Z 集成了三个 1/2 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 575mΩ 的低 RDS(ON)(高侧和低侧相结合),可提供大功率驱动能力。集成电流限制功能可限制启动或高负载条件下的电机电流,同时无需外部检测电阻。集成的 5V LDO 可为器件生成必要的电压轨并为外部电路供电。
MCT8314Z 可在固定功能状态机中实现含传感器梯形控制,因此无需外部微控制器即可使无刷直流电机转动。MCT8314Z 器件集成了三个用于位置检测的模拟霍尔比较器,可实现含传感器梯形 BLDC 电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。速度可以通过 PWM 输入进行控制。
MCT8314Z 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考应用信息。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| MCT8314ZS(2) | WQFN (24) | 3.00mm × 3.00mm |
| MCT8314ZH | WQFN (24) | 3.00mm × 3.00mm |