ZHCSUA7A December 2023 – June 2024 MCT8314Z
PRODUCTION DATA
MCT8314Z 器件还具有一个开漏 FG 信号,可用于 BLDC 电机的闭环速度控制。该信号包含全部三个霍尔元件输入的信息,如节 7.3.14 所示。在 MCT8314ZS(SPI 型号)中,FG 可以配置为不同的霍尔信号分频因子,如节 7.3.14 所示。在 MCT8314ZH(硬件型号)中,FGSEL/LOCK_DET_TIME 引脚在 3 倍 (FGOUT_SEL = 00b) 或 1 倍 (FGOUT_SEL = 01b) 换向频率之间选择,如表 7-8 所示。
| 设置 | FGSEL/LOCK_DET_TIME 引脚(硬件型号) | FG 输出换向频率 | tMTR_ LOCK |
|---|---|---|---|
| 设置 1 | 连接到 AGND | 3x 换向频率 (FGOUT_SEL = 00b) | 300ms |
| 设置 2 | 通过 RMODE1 连接到 AGND | 500ms | |
| 设置 3 | 通过 RMODE2 连接到 AGND | 1000ms | |
| 设置 4 | 高阻态 | 5000ms | |
| 设置 5 | 通过 RMODE2 连接到 AVDD | 1x 换向频率 (FGOUT_SEL = 01b) | 300ms |
| 设置 6 | 通过 RMODE1 连接到 AVDD | 500ms | |
| 设置 7 | 连接到 AVDD | 1000ms |