ZHCSUA7A December 2023 – June 2024 MCT8314Z
PRODUCTION DATA
半桥输出状态由模拟模式下的 HPA、HNA、HPB、HNB、HPC 和 HNC 引脚以及数字模式下的 HPA、HPB、HPC 引脚管理,这些引脚用作状态逻辑输入。状态输入是 BLDC 电机的位置反馈。1x PWM 模式通常以同步整流(低侧 MOSFET 再循环)运行;但是,可以将该模式配置为使用异步整流(MOSFET 体二极管续流),如表 7-5 所示。
| MODE 类型 | MODE 引脚(硬件型号) | 霍尔配置 | 调制 | ASR 配置 | ASR 模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模式 1 | 连接到 AGND | 模拟霍尔输入 | 异步 | EN_ASR = 0 | ASR 已禁用 |
| 模式 2 | 通过 RMODE1 连接到 AGND | 数字霍尔输入 | |||
| 模式 3 | 通过 RMODE2 连接到 AGND | 模拟霍尔输入 | 同步 | ||
| 模式 4 | 高阻态 | 数字霍尔输入 | |||
| 模式 5 | 通过 RMODE2 连接到 AVDD | 模拟霍尔输入 | EN_ASR = 1 | 启用 ASR | |
| 模式 6 | 通过 RMODE1 连接到 AVDD | 数字霍尔输入 | |||
| 模式 7 | 连接到 AVDD |
德州仪器 (TI) 不建议在功率 MOSFET 运行期间更改 MODE 引脚或 PWM_MODE 寄存器。在更改 MODE 引脚或 PWM_MODE 寄存器之前,将 PWM 设置为低电平。