ZHDS120 March 2026 MCF8329HS
PRODUCTION DATA
MCF8329HS 提供了可配置的 PVDD 欠压保护功能。MCF8329HS 触发欠压故障的 PVDD 电平由 MIN_VM_MOTOR 设置,而对 PVDD 欠压的故障响应由 MIN_VM_MODE 设置。如果 MIN_VM_MODE 设置为 0b,PVDD 欠压故障(在 MIN_VM_MOTOR 上)将被锁存,并且 FET 处于高阻抗状态,直到通过向 CLR_FLT 位写入 1b 来清除故障条件。如果 MIN_VM_MODE 设置为 1b,则 PVDD 欠压故障(在 MIN_VM_MOTOR 上)会自动清除,一旦 PVDD > (MIN_VM_MOTOR + VOLTAGE_HYSTERESIS),器件就会开始电机运行。