ZHDS120 March 2026 MCF8329HS
PRODUCTION DATA
MCF8329HS 提供驱动外部 MOSFET 的选项,该外部 MOSFET 可用作稳压器,并可用于通过 VREG 引脚为内部数字电路供电。在这种情况下,VREG 不得连接到 AVDD 或外部 3.3V/5V 电源。连接外部 MOSFET 的选项可用于降低 MCF8329HS 中的功率耗散,并将功率损耗转移到外部 MOSFET,适用于面临散热挑战的用例。
必须选择外部 MOSFET 的 VGS(th),以确保 VREG 电压在整个工作条件下处于 2.2V 和 5.5V 之间。有关应用示例设计的计算,请参阅节 10.2.1。外部 MOSFET 的输入电容需要小于 2nF 以满足启动时间 EX_SL_DR_ANA(模拟输入)或 tEX_SL_DR_PWM(PWM 输入)。