ZHDS120 March 2026 MCF8329HS
PRODUCTION DATA
可以通过将 MTR_STARTUP 配置为 10b 来启用初始位置检测 (IPD)。在 IPD 中,使用电感检测方法来利用电机电感的空间变化来确定电机的初始位置。
对齐或双对齐可能会使电机在开始开环加速之前反向旋转。IPD 可用于不允许电机反转的应用。IPD 不会等待电机与换向对齐,因此可以实现更快的电机启动序列。当电机的电感作为位置的函数变化时,IPD 效果很好。IPD 通过将脉冲电流输入电机进行工作,因此会产生噪声,在确定特定应用的最佳启动方法时必须考虑这一点。