ZHCSZ14 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8316D-Q1 提供不同的锁定检测机制来确定电机是否处于锁定状态。多种检测机制协同工作,确保快速可靠地检测到锁定情况。除了检测是否存在电机锁定情况外,如果没有电机连接到系统,MCF8316D-Q1 还可以识别出该情况并执行相应的操作。可以通过相应的寄存器位 (LOCK1/2/3_EN) 来禁用每个锁定检测机制和无电机检测。