ZHCSZ14 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
AVDD LDO 可以选择使用混合模式降压稳压器提供的电源来降低器件功率耗散。电源时序模式可实现 AVDD LDO 输入从直流电源 (VM) 到降压输出 (VBK) 的动态转换,如图 6-5 所示。该时序可通过 BUCK_PS_DIS 位进行配置。仅当降压输出电压设置为 5V 或 5.7V 时,才支持电源时序。