ZHCSZ14 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8316D-Q1 为驱动峰值电流高达 8A 的 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 器件。MCF8316D-Q1 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8316D-Q1 集成了可用于为外部电路供电的降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V,20mA)。
FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置完毕后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8316D-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
参考文档: