新

MCF8316D-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² (7 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码场定向控制 (FOC)
    • 速度、电流、功率和电压控制
    • 正向和反向转动支持
    • 可配置的功率和速度限制
    • 超前角调节以实现高效率
    • 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高了声学性能
    • 离线电机参数测量 (MPET)
    • 模拟,PWM,频率或 I2C 速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 用于高速运行的弱磁
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时的 RDS(ON) (HS + LS):95mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:请参阅
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 5µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 具有 R/W 安全性的可配置 EEPROM,用于存储器件配置
  • 内置电流检测功能
  • 内置的 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 内置的 3.3V 20mA LDO 稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频、PWM 抖动和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测
    • 可配置电流限值
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码场定向控制 (FOC)
    • 速度、电流、功率和电压控制
    • 正向和反向转动支持
    • 可配置的功率和速度限制
    • 超前角调节以实现高效率
    • 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高了声学性能
    • 离线电机参数测量 (MPET)
    • 模拟,PWM,频率或 I2C 速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 用于高速运行的弱磁
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时的 RDS(ON) (HS + LS):95mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:请参阅
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 5µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 具有 R/W 安全性的可配置 EEPROM,用于存储器件配置
  • 内置电流检测功能
  • 内置的 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 内置的 3.3V 20mA LDO 稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频、PWM 抖动和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测
    • 可配置电流限值
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断

MCF8316D-Q1 为驱动峰值电流高达 8A 的 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 器件。MCF8316D-Q1 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8316D-Q1 集成了可用于为外部电路供电的降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V,20mA)。

FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置完毕后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8316D-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

MCF8316D-Q1 为驱动峰值电流高达 8A 的 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 器件。MCF8316D-Q1 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8316D-Q1 集成了可用于为外部电路供电的降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V,20mA)。

FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置完毕后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8316D-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
新 MCF8329HS-Q1 正在供货 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 Higher speed FOC and external FETs for higher power operation

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCF8316D-Q1 汽车级 无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式 FET BLDC 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MC121EVM — MC121 评估模块

MC121EVM 可供用户评估 MC121 和 MC121-Q1 单相 BLDC 驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 PC 转换至 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到应用 PCB 中的 MC121 或 MC121-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MC121 或 MC121-Q1 的许多特性,并实现可配置的器件特定设置。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

MCF8316DEVM — MCF8316D 评估模块

通过 MCF8316D 评估模块(EVM),用户能够对 MCF8316D 电机驱动器的性能进行评估。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器(MCU)将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据后,发送至 MCF8316 器件。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8316 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频