ZHCSUA5 December 2023 MCF8315C
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准模式 | ||||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 100 | kHz | ||
| tHD_STA | (重复)START 条件后的保持时间 | 在这段时间后,第一个时钟脉冲被生成。 | 4 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 4.7 | µs | |||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 4 | µs | |||
| tSU_STA | 重复 START 条件的建立时间 | 4.7 | µs | |||
| tHD_DAT | 数据保持时间 (2) | I2C 总线器件 | 0 (3) | (4) | µs | |
| tSU_DAT | 数据建立时间 | 250 | ns | |||
| tr | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 1000 | ns | |||
| tf | SDA 和 SCL 信号的下降时间 (3)(6)(7)(8) | 300 | ns | |||
| tSU_STO | STOP 条件的建立时间 | 4 | µs | |||
| tBUF | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | µs | |||
| Cb | 每个总线的容性负载 (9) | 400 | pF | |||
| tVD_DAT | 数据有效时间 (10) | 3.45 (4) | µs | |||
| tVD_ACK | 数据有效确认时间 (11) | 3.45 (4) | µs | |||
| VnL | 低电平的噪声容限 | 对于每个连接的器件(包括迟滞) | 0.1*AVDD | V | ||
| Vnh | 高电平的噪声容限 | 对于每个连接的器件(包括迟滞) | 0.2*AVDD | V | ||
| 快速模式 | ||||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 400 | KHz | ||
| tHD_STA | (重复)START 条件后的保持时间 | 在这段时间后,第一个时钟脉冲被生成。 | 0.6 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 1.3 | µs | |||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 0.6 | µs | |||
| tSU_STA | 重复 START 条件的建立时间 | 0.6 | µs | |||
| tHD_DAT | 数据保持时间 (2) | 0 (3) | (4) | µs | ||
| tSU_DAT | 数据建立时间 | 100 (5) | ns | |||
| tr | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 20 | 300 | ns | ||
| tf | SDA 和 SCL 信号的下降时间 (3)(6)(7)(8) | 20 x (AVDD/5.5V) | 300 | ns | ||
| tSU_STO | STOP 条件的建立时间 | 0.6 | µs | |||
| tBUF | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | |||
| Cb | 每个总线的容性负载 (9) | 400 | pF | |||
| tVD_DAT | 数据有效时间 (10) | 0.9 (4) | µs | |||
| tVD_ACK | 数据有效确认时间 (11) | 0.9 (4) | µs | |||
| VnL | 低电平的噪声容限 | 对于每个连接的器件(包括迟滞) | 0.1*AVDD | V | ||
| Vnh | 高电平的噪声容限 | 对于每个连接的器件(包括迟滞) | 0.2*AVDD | V | ||