ZHCSUA5 December 2023 MCF8315C
PRODMIX
通过在 EXT_CLK 引脚上提供更精确的时钟基准,可以提高 MCF8315C 在工作温度范围内的速度环路精度,如图 6-53 所示。EXT_CLK 将用于校准内部时钟振荡器 - 这将有助于使内部时钟振荡器的精度与外部时钟的精度相匹配。可以通过将 CLK_SEL 配置为 11b 并将 EXT_CLK_EN 设置为 1b 来选择外部时钟源。可以通过 EXT_CLK_CONFIG 来配置外部时钟源频率。
图 6-53 外部时钟基准外部时钟是可选的,可以在需要更高时钟精度时使用。MCF8315C 将在所有模式下始终使用内部振荡器上电。