ZHCSUA5 December 2023 MCF8315C
PRODMIX
无论 VM 引脚上的输入电源电压何时上升至高于 VOVP,都会禁用所有集成式 FET 并将 nFAULT 引脚驱动至低电平。状态寄存器中的 DRIVER_FAULT 和 OVP 位设置为 1b。OVP 条件清除后,器件将恢复正常运行(驱动器运行且释放 nFAULT 引脚)。OVP 位保持设置状态,直至通过 CLR_FLT 位清除。将 OVP_EN 设置为 0b 将禁用此保护特性。
可以根据 OVP_SEL 位将 OVP 阈值设置为 22V 或 34V。