ZHCSUA5 December 2023 MCF8315C
PRODMIX
表 6-55 列出了器件控制寄存器的存储器映射寄存器。表 6-55中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| EAh | ALGO_CTRL1 | 器件控制寄存器 | 节 6.8.3.1 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 6-56 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
图 6-86 展示了 ALGO_CTRL1,表 6-57 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
控制设置
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| EEPROM_WRT | EEPROM_READ | CLR_FLT | CLR_FLT_RETRY_COUNT | EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | |||
| R/W-0h | R/W-0h | W-0h | W-0h | W-0h | |||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | FORCED_ALIGN_ANGLE | ||||||
| W-0h | W-0h | ||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| FORCED_ALIGN_ANGLE | WATCHDOG_TICKLE | RESERVED | |||||
| W-0h | R/W-0h | R-0h | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | EEPROM_WRT | R/W | 0h | 将配置写入 EEPROM |
| 30 | EEPROM_READ | R/W | 0h | 从 EEPROM 中读取默认配置 |
| 29 | CLR_FLT | W | 0h | 清除所有故障 |
| 28 | CLR_FLT_RETRY_COUNT | W | 0h | 清除故障重试次数 |
| 27-20 | EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | W | 0h | EEPROM 写访问密钥 |
| 19-11 | FORCED_ALIGN_ANGLE | W | 0h | 在强制对齐状态 (FORCE_ALIGN_EN = 1) 期间使用的 9 位值(以度为单位);应用的角度 = (FORCED_ALIGN_ANGLE % 360)deg |
| 10 | WATCHDOG_TICKLE | R/W | 0h | 在 I2C 模式下触发看门狗的 RAM 位。该位应由外部控制器在每个 EXT_WDT_CONFIG 期间写入 1b。MCF8315C 会将该位复位为 0b。 |
| 9-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |