ZHCSSE5B July 2014 – September 2023 LV284
PRODUCTION DATA
LV284 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA 的超低关断电流可延长电池寿命。0.7MHz 的固定工作频率使得该器件在使用小型外部组件的同时,仍能够保持较低的输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,允许器件使用最少的外部元件。
LV284 针对高达 1A 的负载电流进行了优化。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。
该器件内置多种保护特性,例如逐脉冲电流限制、热感应和应对功耗过大的热关断。LV284 采用薄型 TSOT-6L 封装 (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。
简化原理图
图 3-1 效率与电流间的关系