主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LV284

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 96
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)

LV284 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA 的超低关断电流可延长电池寿命。0.7MHz 的固定工作频率使得该器件在使用小型外部组件的同时,仍能够保持较低的输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,允许器件使用最少的外部元件。

LV284 针对高达 1A 的负载电流进行了优化。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。

该器件内置多种保护特性,例如逐脉冲电流限制、热感应和应对功耗过大的热关断。LV284 采用薄型 TSOT-6L 封装 (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。

LV284 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA 的超低关断电流可延长电池寿命。0.7MHz 的固定工作频率使得该器件在使用小型外部组件的同时,仍能够保持较低的输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,允许器件使用最少的外部元件。

LV284 针对高达 1A 的负载电流进行了优化。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。

该器件内置多种保护特性,例如逐脉冲电流限制、热感应和应对功耗过大的热关断。LV284 采用薄型 TSOT-6L 封装 (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。

下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LV284 高效、宽输入电压范围降压稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-9-20

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​