ZHCSFL1B November 2016 – November 2016 LPV811 , LPV812
PRODUCTION DATA.
LPV811(单通道)和 LPV812(双通道)系列超低功耗精密运算放大器是由电池供电的无线设备和低功耗有线设备中“常开”感测 中的 感测应用。凭借 8kHz 带宽、425nA 静态电流以及削减至 300µV 以下的偏移电压,LPV81x 放大器具备所需的高精度特性,同时能够为注重电池寿命的设备(例如气体检测器和便携式电子设备)将功耗降至最低。
除超低功耗特性外,LPV81x 放大器还具有实现毫微微安偏置电流的 CMOS 输入级,可用于阻抗源 应用。LPV81x 放大器还特有一个负轨感测输入级和一个相对于电源轨的摆幅为毫伏级的轨到轨输出级,从而尽可能保持最宽的动态范围。LPV81x 设有电磁干扰 (EMI) 保护,可降低来自手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。
| PART NUMBER | PACKAGE | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| LPV811 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |
| LPV812 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |