ZHCSFL1B November 2016 – November 2016 LPV811 , LPV812
PRODUCTION DATA.
LPV81x 具有 8kHz 典型增益带宽,可在内部得到补偿以实现稳定的单位增益运行。但是,单位增益跟随器是最敏感的电容负载配置。将直接放置在放大器输出端的电容负载与放大器的输出抗阻相结合可产生相位滞后,从而减小放大器的相位裕度。如果相位裕度明显减小,则响应将欠阻尼,这可导致传输中产生峰化,如果峰化过多,运算放大器可能会开始振荡。
为了驱动大型 (>50pF) 电容负载,应该使用隔离电阻器 RISO,如Figure 43 中所示。通过使用此隔离电阻器,电容负载可与放大器的输出相隔离。RISO 的值越大,放大器越稳定。如果 RISO 的值足够大,则反馈环路将保持稳定,不受 CL 值的影响。但是,较大的 RISO 值会导致输出摆幅减小和输出电流驱动降低。建议的 RISO 值为 30-50kΩ。
Figure 43. 电容负载的电阻式隔离