ZHCSXA8A November 2024 – October 2025 LP5899
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tACC,CS | 传播延迟时间,CS 下降沿至 SDO 驱动 | 50 | ns | |||
| tDIS,CS | 传播延迟时间,CS 上升沿至 SDO 高阻抗 | 75 | ns | |||
| tVALID,SDO | 传播延迟时间,SCLK 下降沿至有效新 SDO | 22 | ns | |||
| DCCLK_O | 占空比 CLK_O | CCSI_DATA_RATE[3:0] = 4b'1110 | 33.33% | |||
| CCSI_DATA_RATE[3:0] = 4b'1100 | 40% | |||||
| CCSI_DATA_RATE[3:0] = 其他 | 50% | |||||
| tr,SOUT | 上升时间 (SOUT) - 从 VCC 的 10% 到 VCC 的 90% | VCC = 3.3V,CSOUT = 30pF | 2 | 10 | ns | |
| tf,SOUT | 下降时间 (SOUT) - 从 VCC 的 90% 到 VCC 的 10% | VCC = 3.3V,CSOUT = 30pF | 2 | 10 | ns | |
| fCLK_O | CLK_O 输出频率。在指定的翻转频率下,输出电压至少达到 VCC 的 10% 和 90%。 | VCC = 3.3V,CCLK_O = 30pF | 20.6 | MHz | ||