ZHCSXA8A November   2024  – October 2025 LP5899

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 建议运行条件
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 内部振荡器和时钟
        1. 7.3.1.1 时钟源
        2. 7.3.1.2 连续时钟串行接口 (CCSI) 时钟
      2. 7.3.2 连续时钟串行接口 (CCSI)
        1. 7.3.2.1 命令格式
        2. 7.3.2.2 命令识别和同步
        3. 7.3.2.3 CCSI 命令队列
        4. 7.3.2.4 CCSI 起始位和校验位插入和删除
      3. 7.3.3 FIFO
        1. 7.3.3.1 FIFO 深度和数据就绪 (DRDY) 中断
        2. 7.3.3.2 FIFO 清除
      4. 7.3.4 诊断
        1. 7.3.4.1  欠压锁定
        2. 7.3.4.2  振荡器故障诊断
        3. 7.3.4.3  SPI 通信丢失
        4. 7.3.4.4  SPI 通信错误
          1. 7.3.4.4.1 复位计时器
          2. 7.3.4.4.2 片选 (CS) 复位
          3. 7.3.4.4.3 CRC 误差
          4. 7.3.4.4.4 寄存器写入失败
        5. 7.3.4.5  CCSI 通信丢失
          1. 7.3.4.5.1 SIN 固定诊断
        6. 7.3.4.6  CCSI 通信错误
          1. 7.3.4.6.1 CHECK 位错误
          2. 7.3.4.6.2 数据完整性诊断
          3. 7.3.4.6.3 CCSI 命令队列溢出
        7. 7.3.4.7  FIFO 诊断
          1. 7.3.4.7.1 TXFIFO 溢出
          2. 7.3.4.7.2 TXFIFO 下溢
          3. 7.3.4.7.3 TXFIFO 单一错误检测 (SED)
          4. 7.3.4.7.4 RXFIFO 溢出
          5. 7.3.4.7.5 RXFIFO 下溢
          6. 7.3.4.7.6 RXFIFO 单一错误检测 (SED)
        8. 7.3.4.8  OTP CRC 错误
        9. 7.3.4.9  故障屏蔽
        10. 7.3.4.10 诊断表
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 未供电
      2. 7.4.2 初始化状态
      3. 7.4.3 正常状态
      4. 7.4.4 失效防护状态
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 SPI 数据有效性
      2. 7.5.2 片选 (CS) 和 SPI 复位控制
      3. 7.5.3 SPI 命令格式
      4. 7.5.4 SPI 命令详细信息
  9. 8 器件寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 编程过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 卷带包装信息
    2. 12.2 机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

SPI 命令详细信息

除了 SOFTRESET_CRC 之外,每条命令都有两个版本。即使 CRC 值不正确,类型名称末尾没有 CRC 的版本也始终执行。仅当接收到的 CRC 与基于命令字和数据字计算出的 CRC 匹配时,才会执行类型名称末尾带有 CRC 的版本。

以 FWD 开头的命令通过 CCSI 控制器转发接收到的数据字。只要数据长度大于 0,CCSI 控制器就会自动插入一个起始位、校验位和一个 END 字节。因此,一条 SPI 命令的 SPI 数据字被视为一条 CCSI 命令,该命令在第一个 SPI 数据字之前具有 1 个起始位,在每个数据字之后具有一个校验位,在最后一个 SPI 数据字之后具有一个 END 字节。

以 REG 开头的命令用于写入和读取 LP5899 器件的寄存器。DATA_RD 命令返回 RXFIFO 中存储的数据。

以 FWD、REG_WR 和 SOFTRESET_CRC 开头的命令会返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。可以通过 SPICTRL 寄存器中的 SPI_ACK_DIS 位来禁用此确认。在确认被禁用的情况下执行 SOFTRESET_CRC 时必须小心。在这种情况下,TI 建议在发送下一条命令之前至少等待一个 SPI 字。

每当 LP5899 器件在 SDO 引脚上将数据返回到控制器时,控制器必须在 SCLK 引脚上提供足够的时钟脉冲以移出数据。TI 建议在提供时钟脉冲以移出数据的同时将 SDI 引脚保持在逻辑高电平。

FWD_WR_CRC(转发写入 CRC 命令)

返回到 SPI 命令表

FWD_WR_CRC 命令由器件中的 CCSI 控制器用于传输数据字。SPI 外设接收到的所有数据字都存储在 TXFIFO 中。仅当接收到的 CRC 与基于命令字和数据字计算出的 CRC 匹配时,CCSI 控制器才开始传输。这意味着 TXFFLVL 不影响该传输的开始。SPI 控制器必须注意到,数据长度小于 TXFIFO 的大小。此 SPI 命令支持多达 512 个数据字并返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。FWD_WR_CRC 命令转发 2 个数据字的示例如图 7-9 所示。

LP5899 FWD_WR_CRC 命令示例图 7-9 FWD_WR_CRC 命令示例

FWD_WR(转发写入命令)

返回到 SPI 命令表

FWD_WR 命令由器件中的 CCSI 控制器用于传输数据字。SPI 外设接收到的所有数据字都存储在 TXFIFO 中。如果满足以下一个或多个条件,CCSI 控制器会开始传输。

  • TXFIFO 上存储的字数达到 TXFFLVL
  • 已接收到 SPI 命令的所有数据字
这意味着 CRC 不影响该传输的开始。当接收到的 CRC 与基于命令字和数据字计算出的 CRC 不匹配时,FAULT 引脚会被拉至低电平(未屏蔽时)并设置 FLAG_SPI_CRC 标志。此 SPI 命令支持多达 4096 个数据字并返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。图 7-10 中描述了 FWD_WR 命令转发 3 个字的示例,其中 TXFFLVL 设置为 2 个数据字。

LP5899 FWD_WR 命令示例图 7-10 FWD_WR 命令示例

FWD_WR_END_CRC(具有 END 字节的转发写入 CRC 命令)

返回到 SPI 命令表

FWD_WR_END_CRC 命令由器件中的 CCSI 控制器用于传输数据字。SPI 外设接收到的所有数据字都存储在 TXFIFO 中。仅当接收到的 CRC 与基于命令字和数据字计算出的 CRC 匹配时,CCSI 控制器才开始传输。这意味着 TXFFLVL 不影响该传输的开始。在 CCSI 控制器传输完所有数据字后,会附加指定数量的额外 END 字节。数据字的传输和额外 END 字节的传输被视为 2 条单独的 CCSI 命令。此 SPI 命令支持多达 31 个数据字并返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。FWD_WR_END_CRC 命令转发 0 数据字(因此不插入一个 END 字节)和 3 个额外 END 字节的示例如图 7-11 所示。

LP5899 FWD_WR_END_CRC 命令示例图 7-11 FWD_WR_END_CRC 命令示例

FWD_WR_END(具有 END 字节的转发写入命令)

返回到 SPI 命令表

FWD_WR_END 命令由器件中的 CCSI 控制器用于传输数据字。SPI 外设接收到的所有数据字都存储在 TXFIFO 中。如果满足以下一个或多个条件,CCSI 控制器会开始传输。

  • TXFIFO 上存储的字数达到 TXFFLVL
  • 已接收到 SPI 命令的所有数据字
这意味着 CRC 不影响该传输的开始。当接收到的 CRC 与基于命令字和数据字计算出的 CRC 不匹配时,FAULT 引脚会被拉至低电平(未屏蔽时)并设置 FLAG_SPI_CRC 标志。在 CCSI 控制器传输完所有数据字后,会附加指定数量的额外 END 字节。数据字的传输和额外 END 字节的传输被视为 2 条单独的 CCSI 命令。此 SPI 命令支持多达 31 个数据字并返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。FWD_WR_END 命令转发 2 个数据字和 1 个额外 END 字节的示例如图 7-12 所示。请注意,在此示例中,TXFFLVL 被设定为 2 个字或更多字。

LP5899 FWD_WR_END 命令示例图 7-12 FWD_WR_END 命令示例

FWD_RD_END_CRC(具有 END 字节的转发读取 CRC 命令)

返回到 SPI 命令表

FWD_RD_END_CRC 命令由器件中的 CCSI 控制器用于传输数据字。SPI 外设接收到的所有数据字都存储在 TXFIFO 中。仅当接收到的 CRC 与基于命令字和数据字计算出的 CRC 匹配时,CCSI 控制器才开始传输。这意味着 TXFFLVL 不影响该传输的开始。在 CCSI 控制器传输完所有数据字后,会附加指定数量的额外 END 字节。数据字的传输和额外 END 字节的传输被视为 2 条单独的 CCSI 命令。CCSI 外设接收到的用于该命令的所有数据字都存储在 RXFIFO 中。此 SPI 命令支持多达 32 个数据字并返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。FWD_RD_END_CRC 命令转发 2 个数据字和 1 个额外 END 字节的示例如图 7-13 所示。

LP5899 FWD_RD_END_CRC 命令示例图 7-13 FWD_RD_END_CRC 命令示例

FWD_RD_END(具有 END 字节的转发读取命令)

返回到 SPI 命令表

FWD_RD_END 命令由器件中的 CCSI 控制器用于传输数据字。SPI 外设接收到的所有数据字都存储在 TXFIFO 中。如果满足以下一个或多个条件,CCSI 控制器会开始传输。

  • TXFIFO 上存储的字数达到 TXFFLVL
  • 已接收到 SPI 命令的所有数据字
这意味着 CRC 不影响该传输的开始。当接收到的 CRC 与基于命令字和数据字计算出的 CRC 不匹配时,FAULT 引脚会被拉至低电平(未屏蔽时)并设置 FLAG_SPI_CRC 标志。在 CCSI 控制器传输完所有数据字后,会附加指定数量的额外 END 字节。数据字的传输和额外 END 字节的传输被视为 2 条单独的 CCSI 命令。CCSI 外设接收到的用于该命令的所有数据字都存储在 RXFIFO 中。此 SPI 命令支持多达 32 个数据字并返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。FWD_RD_END 命令转发 3 个数据字(TXFFLVL 设为 2 个数据字)和 2 个额外 END 字节的示例如图 7-14 所示。

LP5899 FWD_RD_END 命令示例图 7-14 FWD_RD_END 命令示例

DATA_RD_CRC(数据读取 CRC 命令)

返回到 SPI 命令表

DATA_RD_CRC 命令用于从 RXFIFO 读取数据字。仅当接收到的 CRC 与基于命令字计算出的 CRC 匹配时,该器件才会返回所请求的数据字数以及基于数据字计算出的 CRC。当 CRC 失败时,SDO 保持为逻辑高电平。当字段 data_length 为 0 时,在寄存器 RXFFST 中的字段 RXFFST 为 0 之后,写入寄存器 RXFFLVL 中的 RXFFCLR 位。DATA_RD_CRC 命令请求 4 个数据字的示例如图 7-15 所示。

LP5899 DATA_RD_CRC 命令示例图 7-15 DATA_RD_CRC 命令示例

DATA_RD(数据读取命令)

返回到 SPI 命令表

DATA_RD 命令用于从 RXFIFO 读取数据字。即使接收到的 CRC 与基于命令字计算出的 CRC 不匹配,该器件也会返回所请求的数据字数以及基于数据字计算出的 CRC。当接收到的 CRC 与基于命令字计算出的 CRC 不匹配时,FAULT 引脚会被拉至低电平(未屏蔽时)并设置 FLAG_SPI_CRC 标志。当字段 data_length 为 0 时,在寄存器 RXFFST 中的字段 RXFFST 为 0 之后,写入寄存器 RXFFLVL 中的 RXFFCLR 位。DATA_RD 命令请求 3 个数据字的示例如图 7-16 所示。

LP5899 DATA_RD 命令示例图 7-16 DATA_RD 命令示例

REG_WR_CRC(寄存器写入 CRC 命令)

返回到 SPI 命令表

REG_WR_CRC 命令用于写入 LP5899 器件的内部寄存器。该命令包含一个字段,用于指示要写入的第一个寄存器的地址。SPI 外设接收到的所有数据字都存储在影子寄存器中。仅当接收到的 CRC 与基于命令字和数据字计算出的 CRC 匹配时,才更新寄存器。该命令返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。REG_WR_CRC 命令写入 3 个寄存器的示例如图 7-17 所示。

LP5899 REG_WR_CRC 命令示例图 7-17 REG_WR_CRC 命令示例

REG_WR(寄存器写入命令)

返回到 SPI 命令表

REG_WR 命令用于写入 LP5899 器件的内部寄存器。该命令包含一个字段,用于指示要写入的第一个寄存器的地址。SPI 外设接收到的所有数据字均直接写入寄存器。这意味着 CRC 不会影响寄存器的写入。当接收到的 CRC 与基于命令字计算出的 CRC 不匹配时,FAULT 引脚会被拉至低电平(未屏蔽时)并设置 FLAG_SPI_CRC 标志。该命令返回 STATUS 寄存器和通过 STATUS 寄存器计算出的 CRC。REG_WR_CRC 命令写入 2 个寄存器的示例如图 7-18 所示。

LP5899 REG_WR 命令示例图 7-18 REG_WR 命令示例

REG_RD_CRC(寄存器读取 CRC 命令)

返回到 SPI 命令表

REG_RD_CRC 命令用于读取 LP5899 器件的内部寄存器。该命令包含一个字段,用于指示要读取的第一个寄存器的地址。仅当接收到的 CRC 与基于命令字计算出的 CRC 匹配时,该器件才会返回所请求的寄存器字数以及基于寄存器字计算出的 CRC。当 CRC 失败时,SDO 保持为逻辑高电平。REG_RD_CRC 命令读取 1 个寄存器的示例如图 7-19 所示。

LP5899 REG_RD_CRC 命令示例图 7-19 REG_RD_CRC 命令示例

REG_RD(寄存器读取命令)

返回到 SPI 命令表

REG_RD 命令用于读取 LP5899 器件的内部寄存器。该命令包含一个字段,用于指示要读取的第一个寄存器的地址。即使接收到的 CRC 与基于命令字计算出的 CRC 不匹配,该器件也会返回所请求的寄存器字数以及基于寄存器字计算出的 CRC。当接收到的 CRC 与基于命令字计算出的 CRC 不匹配时,FAULT 引脚会被拉至低电平(未屏蔽时)并设置 FLAG_SPI_CRC 标志。REG_RD 命令读取 3 个寄存器的示例如图 7-20 所示。

LP5899 REG_RD 命令示例图 7-20 REG_RD 命令示例

SOFTRESET_CRC(软复位 CRC 命令)

返回到 SPI 命令表

SOFTRESET_CRC 命令用于将所有内部寄存器复位为默认值并同步 CCSI 控制器和外设。该命令在以下情况下执行:

  • 接收到的 CRC 与基于命令字计算出的 CRC 相匹配,并且
  • CCSI 控制器未传输数据
使用 CCITT-FALSE 算法的 SOFTRESET_CRC 命令的 CRC 值为 0xD383,以及使用 CRC-16/XMODEM 算法 0xCE8C 时。

所有内部寄存器复位后,之前设置的大部分故障标志都会被清除。只有 FLAG_POR 和 FLAG_ERR 会复位为高电平。此外,RXFIFO 中存储的所有数据将无法访问。如果 LED 菊花链中有 CCSI 命令尚未被 CCSI 外设接收到,则无法再检查 CCSI CRC 诊断,因为计算出的 CRC 值已被清除,以便在 CCSI 控制器和 CCSI 外设之间进行同步。TI 建议在传输 SOFTRESET_CRC 命令后,传输的 END 字节数与菊花链中的 LED 驱动器数相同。这将清除任何已传输的 CCSI 命令,因此会保持同步。当器件处于失效防护模式时,SOFTRESET_CRC 命令会使器件进入正常模式。未成功的 SOFTRESET_CRC 命令会记录在 STATUS 寄存器的 FLAG_SRST 位中。SOFTRESET_CRC 命令的示例如图 7-21 所示。

LP5899 SOFTRESET_CRC 命令示例图 7-21 SOFTRESET_CRC 命令示例