ZHCSXA8A November 2024 – October 2025 LP5899
PRODUCTION DATA
未在 LED 驱动器的菊花链中修改或扩展的 CCSI 控制器传输的数据由带有 CRC 的 LP5899 器件提供保护。基于 CCSI 命令的所有传输字计算 CRC 值。一旦 CCSI 外设接收到该命令,就会基于所有接收到的字计算另一个 CRC。当基于传输的字计算出的 CRC 与基于接收到的字计算出的 CRC 不匹配时,FLAG_CCSI_CRC、FLAG_CCSI 和 FLAG_ERR 将设置为 1。SPI 控制器可以访问 LP5899 并向 CLR_FLAG 写入 1 以清除标志。
当 SPI 命令以 FWD(命令 0x2 至 0x7)开头时,会检查 SPI 命令的第一个数据字。当该字与写入 FC0 至 FC15(0xAA00 至 0xAA0F)或 VSYNC (0xAAF0) CCSI 命令匹配时,将执行数据完整性诊断。
当连续触发此错误标志时,CCSI 控制器和 CCSI 外设可能不同步。在这种情况下,TI 建议执行 SOFTRESET 命令。