ZHCSXY3A March 2025 – September 2026 LP5814
PRODUCTION DATA
VCC 上电后,通过设置 CHIP_EN = 1 使能器件。设置每个输出的最大电流。然后,设置器件配置寄存器以启用输出,选择每个输出的调光控制模式,并在自主动画模式下选择输出的动画引擎。最后,发送 UPDATE_CMD 使之前的配置设置生效。
对于在手动模式下配置的输出通道,当设置了相应的手动 PWM 寄存器值时,输出 PWM 会立即改变。
对于在自主动画模式下配置的输出通道,首先,选择输出的动画引擎。其次,构建动画引擎,具体的实现方式将引擎配置寄存器置位,以便选择要映射到引擎顺序的动画模式,并使能或禁用引擎顺序。然后,通过设置模式单元参数,根据需要构建动画模式。最后,发送 START_CMD,启动自主动画。
详细的编程过程如 图 8-2 所示。