ZHCSXY3A March 2025 – September 2026 LP5814
PRODUCTION DATA
LP5814 是一款和自主动画控制功能的 4 RGBW LED 驱动器。每个通道的最大输出电流高达 51mA,且可在 0 至全电流范围内以 256 个阶跃进行调节。在手动模式和自主动画模式下,除了模拟调光之外,每个通道都支持 8 位 PWM 调光。
LP5814 具有超低关断电流,约为 0.1μA。控制 LP5814 进入关断模式的方法有两种,发送 SHUTDOWN 命令或不断下拉 SCL,这可以提高系统设计的灵活性,满足不同的应用要求。
LP5814 集成了先进的自主动画控制架构。每个通道可任意选择和组织四个基本的可配置独立模式单元,以实现简单和复杂的模式效果。