LP5812 的每个 LED 都有自己的动画引擎,可实现出色的视觉照明效果。
图 7-15 定义了一个完整的动画引擎模式。3 个动画引擎单元 (AEU) 和 2 个动画暂停单元 (APU) 组成了动画引擎模式。通过将播放时间设置为 0,可以跳过 AEU2 和 AEU3。在自主模式下,每个 LED 的 LED 电流可通过 Autonomous_DC 寄存器进行设置。
整个动画模式包括两个 APU 和三个 AEU,并具有多个播放时间:
- APUx(x = 1、2):动画暂停单元,每个单元包括一个计时值 T。
- AEUx(x = 1、2、3):动画引擎单元,包括 5 个 PWM 值(PWM1 至 PWM5)和 4 个时间值(T1 至 T4)。
- PT:AEU1+AEU2+AEU3 的播放时间,具有 2 位值来设置 0/1/2/无限时间。
- PTx:AEUx (x=1/2/3) 的播放时间,具有 2 位值来设置 0/1/2/无限时间。